Menu Search

Wózek z kołnierzem 45.0 174.0 60.0 Stal

Standardowe wózki kołnierzowe z elementem ustalającym blokującym kulki zapewniają charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw w układach ruchu liniowego. Element ustalający utrzymuje kulki łożyska kulkowego i zapobiega ich wypadaniu. Element został wykonany ze stali, a kulki ze stali hartowanej, co przyczynia się do ich mniejszego zużycia.
Numer produktu Essentra:

20158736

Numer produktu produkcyjny:

20158736

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 901,3473 zł
10 - 19 811,1992 zł
20 - 49 766,1475 zł
50 + 721,0958 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

901,35 zł

1 x 901,3473 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 45.0
l1 174.0
h1 60.0
l2 139.0
w1 120.0
l3 80.0
h2 8.9
h4 31.1
d1 & h3 M12 x 16.0
d2 10.6
w2 100.0
w3 45.0
w4 37.5
l4 10.8
l5 105.0
d3 & h5 20.0x17.0
Mx Nm 3527.0
My Nm 3455.0
Mz Nm 3455.0
Dyn load Crad & ax kN 100.52

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt