20158729
20158729
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 699,9162 zł |
| 10 - 19 | 629,9156 zł |
| 20 - 49 | 594,9153 zł |
| 50 + | 559,9152 zł |
| Rozmiar szyny | 45.0 |
|---|---|
| l1 | 129.0 |
| h1 | 60.0 |
| l2 | 94.0 |
| w1 | 120.0 |
| l3 | 80.0 |
| h2 | 8.9 |
| h4 | 31.1 |
| d1 & h3 | M12 x 16.0 |
| d2 | 10.6 |
| w2 | 100.0 |
| w3 | 45.0 |
| w4 | 37.5 |
| l4 | 10.8 |
| l5 | 105.0 |
| d3 & h5 | 20.0x17.0 |
| Mx Nm | 2353.0 |
| My Nm | 1559.0 |
| Mz Nm | 1559.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 73.14 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować