Menu Search

Wózek z kołnierzem 35.0 111.5 48.0 Stal

Standardowe wózki kołnierzowe z elementem ustalającym blokującym kulki zapewniają charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw w układach ruchu liniowego. Element ustalający utrzymuje kulki łożyska kulkowego i zapobiega ich wypadaniu. Element został wykonany ze stali, a kulki ze stali hartowanej, co przyczynia się do ich mniejszego zużycia.
Numer produktu Essentra:

20158705

Numer produktu produkcyjny:

20158705

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 498,5299 zł
10 - 19 448,6769 zł
20 - 49 423,7728 zł
50 + 398,8242 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

498,53 zł

1 x 498,5299 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 35.0
l1 111.5
h1 48.0
l2 80.5
w1 100.0
l3 62.0
h2 7.5
h4 26.0
d1 & h3 M10 x 14.0
d2 8.6
w2 82.0
w3 34.0
w4 33.0
l4 11.5
l5 80.0
d3 & h5 14.0x12.0
Mx Nm 1307.0
My Nm 991.0
Mz Nm 991.0
Dyn load Crad & ax kN 53.31

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt