20158682
20158682
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 420,0558 zł |
10 - 19 | 378,059 zł |
20 - 49 | 357,0605 zł |
50 + | 336,062 zł |
Rozmiar szyny | 30.0 |
---|---|
l1 | 94.8 |
h1 | 42.0 |
l2 | 67.8 |
w1 | 90.0 |
l3 | 52.0 |
h2 | 7.0 |
h4 | 22.8 |
d1 & h3 | M10 x 12.0 |
d2 | 8.6 |
w2 | 72.0 |
w3 | 28.0 |
w4 | 31.0 |
l4 | 11.7 |
l5 | 80.0 |
d3 & h5 | 14.0x12.0 |
Mx Nm | 719.0 |
My Nm | 560.0 |
Mz Nm | 560.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 37.33 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować