20158675
20158675
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 432,7921 zł |
| 10 - 19 | 389,5354 zł |
| 20 - 49 | 367,8621 zł |
| 50 + | 346,2335 zł |
| Rozmiar szyny | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 108.6 |
| h1 | 36.0 |
| l2 | 86.9 |
| w1 | 70.0 |
| l3 | 45.0 |
| h2 | 5.8 |
| h4 | 19.2 |
| d1 & h3 | M8 x 10.1 |
| d2 | 6.8 |
| w2 | 57.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 | 23.5 |
| l4 | 12.2 |
| l5 | 60.0 |
| d3 & h5 | 11.0x9.0 |
| Mx Nm | 691.0 |
| My Nm | 833.0 |
| Mz Nm | 833.0 |
| Dyn load Crad & ax kN | 36.58 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować