Menu Search

Wózek z kołnierzem 25.0 79.2 36.0 Stal

Standardowe wózki kołnierzowe z elementem ustalającym blokującym kulki zapewniają charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw w układach ruchu liniowego. Element ustalający utrzymuje kulki łożyska kulkowego i zapobiega ich wypadaniu. Element został wykonany ze stali, a kulki ze stali hartowanej, co przyczynia się do ich mniejszego zużycia.
Numer produktu Essentra:

20158668

Numer produktu produkcyjny:

20158668

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 347,4004 zł
10 - 19 312,6693 zł
20 - 49 295,3038 zł
50 + 277,9383 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

347,40 zł

1 x 347,4004 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 25.0
l1 79.2
h1 36.0
l2 57.5
w1 70.0
l3 45.0
h2 5.8
h4 19.2
d1 & h3 M8 x 10.1
d2 6.8
w2 57.0
w3 23.0
w4 23.5
l4 12.2
l5 60.0
d3 & h5 11.0x9.0
Mx Nm 447.0
My Nm 358.0
Mz Nm 358.0
Dyn load Crad & ax kN 25.25

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt