20158576
20158576
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 579,5691 zł |
| 10 - 19 | 521,5942 zł |
| 20 - 49 | 492,6516 zł |
| 50 + | 463,6638 zł |
| Rozmiar szyny | 35.0 |
|---|---|
| l1 | 153.5 |
| h1 | 55.0 |
| l2 | 122.5 |
| w1 | 70.0 |
| l3 | 72.0 |
| h2 | 7.5 |
| h3 | 12.0 |
| h4 | 26.0 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 18.5 |
| w2 | 50.0 |
| w3 | 34.0 |
| w4 | 18.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 80.0 |
| d3 | 14.0 |
| Mx Nm | 2020.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować