20158538
20158538
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 381,8927 zł |
| 10 - 19 | 343,686 zł |
| 20 - 49 | 324,6044 zł |
| 50 + | 305,523 zł |
| Rozmiar szyny | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 108.6 |
| h1 | 40.0 |
| l2 | 86.9 |
| w1 | 48.0 |
| l3 | 50.0 |
| h2 | 5.8 |
| h3 | 9.0 |
| h4 | 19.2 |
| d1 | M6 |
| h5 | 9.0 |
| d2 | 7.0 |
| h6 | 14.2 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 | 12.5 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| d3 | 11.0 |
| Mx Nm | 691.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować