20158521
20158521
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 292,4097 zł |
| 10 - 19 | 263,1775 zł |
| 20 - 49 | 248,5396 zł |
| 50 + | 233,945 zł |
| Rozmiar szyny | 20.0 |
|---|---|
| l1 | 82.1 |
| h1 | 30.0 |
| l2 | 61.3 |
| w1 | 44.0 |
| l3 | 36.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 | 6.5 |
| h4 | 16.3 |
| d1 | M5 |
| h5 | 8.5 |
| d2 | 6.0 |
| h6 | 7.1 |
| w2 | 32.0 |
| w3 | 20.0 |
| w4 | 12.0 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| d3 | 9.5 |
| Mx Nm | 376.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować