20159108
20159108
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 321,2499 zł |
| 5 - 9 | 305,1744 zł |
| 10 - 19 | 289,1424 zł |
| 20 + | 273,067 zł |
| Rozmiar szyny | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 96.0 |
| w1 | 70.0 |
| h1 ±003 | 36.0 |
| d1 | 6.7 |
| d2 | M8 |
| h2 | 29.9 |
| h3 | 17.0 |
| h4 | 9.3 |
| l2 | 58.0 |
| l3 | 45.0 |
| l4 | 3.0 |
| w2 | 57.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 ±005 | 23.5 |
| Moment obrotowy Mx Nm | 165.0 |
| Moment obrotowy My i z nM | 147.0 |
| Moment stayczny mx Nm | 66.0 |
| Moment staycznt My & z Nm | 59.0 |
| Pełny materiał | Blok aluminiowy, kulka ze stali nierdzewnej i suwak |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować