Menu Search

Wózek z kołnierzem 15.0 64.0 47.0 Aluminium, stal nierdzewna

Te aluminiowe wózki kołnierzowe zapewniają płynny przesuw o niskim tarciu w układach ruchu liniowego. Zostały wykonane z aluminium, które jest lekkim materiałem odpornym na korozję nadającym się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

20159085

Numer produktu produkcyjny:

20159085

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 289,2295 zł
5 - 9 274,7658 zł
10 - 19 260,3022 zł
20 + 245,839 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

289,23 zł

1 x 289,2295 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 15.0
l1 64.0
w1 47.0
h1 ±003 24.0
d1 4.3
d2 M5
h2 19.8
h3 11.0
h4 6.0
l2 37.8
l3 30.0
l4 2.5
w2 38.0
w3 15.0
w4 ±005 16.0
Moment obrotowy Mx Nm 36.0
Moment obrotowy My i z nM 29.0
Moment stayczny mx Nm 14.0
Moment staycznt My & z Nm 12.0
Pełny materiał Blok aluminiowy, kulka ze stali nierdzewnej i suwak

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt