Menu Search

Wkręty bez łba — plastikowe z nacięciem

Na stanie

Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.

Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.

  • Odporność na korozję i działanie większości środków chemicznych
  • Odniesienia do normy DIN 551 służą wyłącznie celom informacyjnym
  • Spełnia wymogi tolerancji wymiarowej norm NFE 25-125, DIN 912
  • Klasa palności: UL94 V2.


Grupa SR: SR1957

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
0,9409 zł - 0,9409 zł 18097 Na stanie
M8
25.0 mm
0,4393 zł - 0,4393 zł 4100 Na stanie
M3
6.0 mm
0,3086 zł - 0,3086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
16.0 mm
10103500 0,5212 zł - 0,5212 zł 4700 Na stanie
M6 x 1.0
30.0 mm
0,2106 zł - 0,2106 zł 13000 Na stanie
M5
10.0 mm
0,3751 zł - 0,3751 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
16.0 mm
0,3195 zł - 0,3195 zł 7700 Na stanie
M6 x 1.0
12.0 mm
0,8774 zł - 0,8774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
16.0 mm
0,3208 zł - 0,3208 zł 200 Na stanie
M3
8.0 mm
3,0712 zł - 3,0712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
20.0 mm
0,5503 zł - 0,5503 zł 7800 Na stanie
M8
10.0 mm
0,4475 zł - 0,4475 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
10.0 mm
0,8082 zł - 0,8082 zł 400 Na stanie
M8
30.0 mm
0,4088 zł - 0,4088 zł 20548 Na stanie
M6 x 1.0
20.0 mm
0,193 zł - 0,193 zł 16700 Na stanie
M5
12.0 mm
0,8171 zł - 0,8171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
30.0 mm
0,2827 zł - 0,2827 zł 3000 Na stanie
M3
5.0 mm
0,8562 zł - 0,8562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0 mm
0,9691 zł - 0,9691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
8.0 mm
0,8087 zł - 0,8087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
16.0 mm
  • z 4
Śruba dociskowa M8 1.25 mm 25.0 mm PA

10103517

Przedział cen netto
0,9409 zł - 0,9409 zł

Zapasy magazynowe
18097 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Przedział cen netto
0,4393 zł - 0,4393 zł

Zapasy magazynowe
4100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M5 0.8 mm 16.0 mm PA

10103463

Przedział cen netto
0,3086 zł - 0,3086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Przedział cen netto
0,5212 zł - 0,5212 zł

Zapasy magazynowe
4700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Przedział cen netto
0,2106 zł - 0,2106 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Przedział cen netto
0,3751 zł - 0,3751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Przedział cen netto
0,3195 zł - 0,3195 zł

Zapasy magazynowe
7700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M12 1.75 mm 16.0 mm PA

10179253

Przedział cen netto
0,8774 zł - 0,8774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M3 0.5 mm 8.0 mm PA

10053720

Przedział cen netto
0,3208 zł - 0,3208 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Przedział cen netto
3,0712 zł - 3,0712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Przedział cen netto
0,5503 zł - 0,5503 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Przedział cen netto
0,4475 zł - 0,4475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M8 1.25 mm 30.0 mm PA

10103524

Przedział cen netto
0,8082 zł - 0,8082 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Przedział cen netto
0,4088 zł - 0,4088 zł

Zapasy magazynowe
20548 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Przedział cen netto
0,193 zł - 0,193 zł

Zapasy magazynowe
16700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 30.0 mm PA

10330890

Przedział cen netto
0,8171 zł - 0,8171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Przedział cen netto
0,2827 zł - 0,2827 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 8.0 mm PA

10330906

Przedział cen netto
0,8562 zł - 0,8562 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 8.0 mm PA

10330982

Przedział cen netto
0,9691 zł - 0,9691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 16.0 mm PA

10330937

Przedział cen netto
0,8087 zł - 0,8087 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa