Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.
Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.
Grupa SR: SR1957
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
0,2711 zł - 0,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 X 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1736 zł - 0,2143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 X 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2758 zł - 0,3405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 X 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1684 zł - 0,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 X 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8154 zł - 1,0067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1725 zł - 0,2129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 X 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7835 zł - 0,9673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 X 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2269 zł - 0,2802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 X 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1996 zł - 0,2464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 X 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1541 zł - 0,1903 zł | 1000 Na stanie |
M4 X 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2725 zł - 0,3364 zł | 1995 Na stanie |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2464 zł - 0,2464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
1,3438 zł - 1,659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
0,8082 zł - 0,8082 zł | 400 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3195 zł - 0,3195 zł | 300 Na stanie |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9409 zł - 0,9409 zł | 17997 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3751 zł - 0,3751 zł | 16900 Na stanie |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4088 zł - 0,4088 zł | 21248 Na stanie |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4475 zł - 0,4475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5503 zł - 0,5503 zł | 6000 Na stanie |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować