Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.
Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.
Grupa SR: SR1957
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2269 zł - 0,2802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1684 zł - 0,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8154 zł - 1,0067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1736 zł - 0,2143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1725 zł - 0,2129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2725 zł - 0,3364 zł | 1995 Na stanie |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1541 zł - 0,1903 zł | 1000 Na stanie |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2758 zł - 0,3405 zł | 500 Na stanie |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1996 zł - 0,2464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2464 zł - 0,2464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2711 zł - 0,3347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7835 zł - 0,9673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4143 zł - 0,5115 zł | 96 Na stanie |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4029 zł - 0,4975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8576 zł - 1,0588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1793 zł - 1,4559 zł | 1000 Na stanie |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8021 zł - 0,9903 zł | 10 Na stanie |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9483 zł - 1,1708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3438 zł - 1,659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
| 0,1927 zł - 0,1927 zł | 1000 Na stanie |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować