Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.
Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.
Grupa SR: SR1957
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2827 zł - 0,2827 zł | 4000 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2106 zł - 0,2106 zł | 13000 Na stanie |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3751 zł - 0,3751 zł | 16900 Na stanie |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8082 zł - 0,8082 zł | 400 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4088 zł - 0,4088 zł | 20848 Na stanie |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5503 zł - 0,5503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3195 zł - 0,3195 zł | 7700 Na stanie |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0712 zł - 3,0712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4475 zł - 0,4475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4393 zł - 0,4393 zł | 4100 Na stanie |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10103500 | 0,5212 zł - 0,5212 zł | 5700 Na stanie |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,193 zł - 0,193 zł | 16700 Na stanie |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3086 zł - 0,3086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3208 zł - 0,3208 zł | 400 Na stanie |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8774 zł - 0,8774 zł | 800 Na stanie |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9409 zł - 0,9409 zł | 18097 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7599 zł - 0,7599 zł | 250 Na stanie |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7822 zł - 0,7822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9956 zł - 0,9956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować