Wkręt bez łba z gniazdem sześciokątnym można dokręcać i wykręcać za pomocą klucza imbusowego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1477 zł - 0,1477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1664 zł - 0,1664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,157 zł - 0,157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1371 zł - 0,1693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2335 zł - 0,2335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,3714 zł - 0,3714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1557 zł - 0,1557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1594 zł - 0,1594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,178 zł - 0,178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1469 zł - 0,1469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1541 zł - 0,1541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1635 zł - 0,1635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2421 zł - 0,2421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,3642 zł - 0,3642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1817 zł - 0,1817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,2287 zł - 0,2287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,157 zł - 0,157 zł | 2000 Na stanie |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,242 zł - 0,242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1465 zł - 0,1465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
0,1521 zł - 0,1521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować