Wkręt bez łba z gniazdem sześciokątnym można dokręcać i wykręcać za pomocą klucza imbusowego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,2617 zł - 34,2617 zł | 5 Na stanie |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
36,8693 zł - 36,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
32,9504 zł - 35,8168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
43,6324 zł - 43,6324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
45,9891 zł - 45,9891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
63,4476 zł - 63,4476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
33,4808 zł - 33,4808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
33,7318 zł - 33,7318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
36,0745 zł - 36,0745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
38,4311 zł - 38,4311 zł | 20 Na stanie |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
41,3037 zł - 41,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
43,3814 zł - 43,3814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
42,0846 zł - 42,0846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
44,4133 zł - 44,4133 zł | 1000 Na stanie |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
46,254 zł - 46,254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
63,6986 zł - 63,6986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
62,6528 zł - 62,6528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
64,4795 zł - 64,4795 zł | 5 Na stanie |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
45,1942 zł - 45,1942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
32,184 zł - 32,184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować