Menu Search

Trzpień ze sprężyną M4 2.5 12.0 Stal czerniona

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Numer produktu Essentra:

20760830

Numer produktu produkcyjny:

20760830

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 15,2403 zł
20 - 49 13,6992 zł
50 - 99 12,9714 zł
100 + 11,4302 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

15,24 zł

1 x 15,2403 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Obciążenie sprężyny Increased
d1 M4
d2 2.5
l1 12.0
Skok s1 0.8
Obciążenie sprężyny F1 ≈ N 12.0
Obciążenie sprężyny F2 ≈ N 18.0
A/F 2.0
Waga g 0.6
Materiał Stal czerniona

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt