Wkładki z gwintem z gwintowaną ścianką zastępują zerwane lub uszkodzone gwinty, zapewniając ich większą wytrzymałość i stabilne połączenie. Są wyposażone w gwint wewnętrzny umożliwiający wsunięcie i mocne dokręcenie śruby.
Są łatwe w montażu i demontażu. Pomagają uniknąć zerwania lub deformacji gwintu w wyniku wielokrotnego dokręcania i wykręcania śruby. Po ustawieniu w odpowiedniej pozycji wkładkę można bezpiecznie zablokować.
Elementy używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal węglowa, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Rodzaj wkładki | Int. d1 tol. 6H | Materiał | E x t. thread type d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,1982 zł - 120,3459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
30.0
|
32.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M22 x 1.50
|
Stal węglowa
|
Non-Std
|
||
| 17,279 zł - 28,7672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M10 x 1.25
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
| 269,5057 zł - 449,1606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M20 x 1.50
|
Stal nierdzewna 303
|
Non-Std
|
||
| 10,5542 zł - 17,5592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Cienkościenne
|
M 6 x 1.00
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
| 52,6776 zł - 87,796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M14 x 1.50
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 27,6464 zł - 46,0929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M 8 x 1.00
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 26,2921 zł - 43,8046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Cienkościenne
|
M10 x 1.25
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 21,8089 zł - 36,3793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Cienkościenne
|
M12 x 1.25
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
| 45,6726 zł - 76,121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
15/16"
|
0.87
|
Wysoka wytrzymałość
|
M16 x 2.00
|
Stal węglowa
|
UNF
|
||
| 92,5127 zł - 154,2034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
53/64"
|
0.8
|
Wysoka wytrzymałość
|
M14 x 2.00
|
Stal nierdzewna 303
|
UNF
|
||
| 23,0698 zł - 38,4808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
37/64"
|
0.50
|
Wysoka wytrzymałość
|
M10 x 1.50
|
Stal węglowa
|
UNC
|
||
| 29,5611 zł - 49,2685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
53/64"
|
0.81
|
Wysoka wytrzymałość
|
M14 x 2.00
|
Stal węglowa
|
UNF
|
||
| 62,9516 zł - 104,8882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
37/64"
|
0.5
|
Wysoka wytrzymałość
|
M10 x 1.50
|
Stal nierdzewna 303
|
UNC
|
||
| 101,1989 zł - 168,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
15/16"
|
0.9
|
Wysoka wytrzymałość
|
M16 x 2.00
|
Stal nierdzewna 303
|
UNF
|
||
| 23,0698 zł - 38,4808 zł | 2 Na stanie |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Cienkościenne
|
M8 x 1.25
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 26,2921 zł - 43,8513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
45/64"
|
0.62
|
Wysoka wytrzymałość
|
M12 x 1.75
|
Stal węglowa
|
UNF
|
||
| 17,279 zł - 28,7672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Cienkościenne
|
M10 x 1.25
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
| 88,3097 zł - 147,1517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
45/64"
|
0.6
|
Wysoka wytrzymałość
|
M12 x 1.75
|
Stal nierdzewna 303
|
UNF
|
||
| 39,7417 zł - 66,2673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Cienkościenne
|
M12 x 1.25
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 11,8151 zł - 19,6607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M 8 x 1.25
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować