Menu Search

Wkładka z gwintem 10.0 M 5 x 0.80 Wysoka wytrzymałość Stal węglowa

Wkładka z gwintem zastępuje zerwany lub zniszczony gwint gwintem mocniejszym, zapewniając mocniejsze połączenie. Jest łatwa w montażu i demontażu, nie wymaga wiercenia. Nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Gwarantuje pewne mocowanie. Dostępne w rozmiarach metrycznych, ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20217914

Numer produktu produkcyjny:

20217914

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 19,4272 zł
10 - 19 17,4658 zł
20 - 49 16,5318 zł
50 - 99 15,5511 zł
100 - 499 12,609 zł
500 + 11,675 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

19,43 zł

1 x 19,4272 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj wkładki Wysoka wytrzymałość
Int. d1 tol. 6H M 5 x 0.80
Int. thread type d1 Coarse
E x t. thread type d2 Fine
l1 10.0
Inst. tap drill size 8.8
Materiał Stal węglowa
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt