Menu Search

Wkładka krawędziowa do blach 32.5 mm (L) PA Czarny

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Edge to edge panel corner mounting.
Numer produktu Essentra:

10435991

Numer produktu produkcyjny:

551639

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0789 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 078,90 zł

1000 x 1,0789 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Mocowanie krawędziowe paneli
Rozmiar gwintu M6
Całkowita długość 32.5 mm
Szerokość całkowita 31.5 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt