Menu Search

Wkładka krawędziowa do blach 27.0 mm (L) PA Czarny

This U-shaped grommet is made from black Nylon and is intended to be mounted onto the panel edge. Used in conjunction with a separate mounting screw. Mounting style: Panel edge mounting.
Numer produktu Essentra:

10303139

Numer produktu produkcyjny:

551637

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,1689 zł
5000 + 0,9827 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 168,90 zł

1000 x 1,1689 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Mocowanie krawędziowe paneli
Rozmiar gwintu M5
Całkowita długość 27.0 mm
Szerokość całkowita 18.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Kolor Czarny
Price per piece incl VAT 1.3686 PLN
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt