Menu Search

Wkładki łączące do paneli

Na stanie

Umożliwia pewne połączenie dwóch paneli. Możliwe warianty połączeń to z użyciem nitów, śrub jak i z uszczelnieniem.

Grupa SR: SR2762

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary gwintów Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rozmiar otworu Zakres grubości panelu Kup
0,8588 zł - 0,8588 zł 1000 Na stanie
1.6 mm
0,9149 zł - 0,9149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0,8588 zł - 0,8588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
1,0456 zł - 1,0456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
0,9149 zł - 0,9149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
1,0456 zł - 1,0456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
1,0456 zł - 1,0456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
0,9149 zł - 0,9149 zł 8400 Na stanie
6.4 mm
1,1806 zł - 1,1806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
10036013 1,1633 zł - 1,1633 zł 1000 Na stanie
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,2567 zł - 1,2567 zł 790 Na stanie
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,5375 zł - 0,5375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
0,3235 zł - 0,3235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,256 zł - 0,316 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
0,2324 zł - 0,2905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,3421 zł - 0,4557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
10307311 0,3183 zł - 0,3852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,2324 zł - 0,2905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
0,462 zł - 0,5704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
0,2324 zł - 0,2905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
  • z 4
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    14.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Przedział cen netto
1,0456 zł - 1,0456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    15.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Przedział cen netto
1,0456 zł - 1,0456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    22.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Przedział cen netto
1,0456 zł - 1,0456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    17.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Przedział cen netto
1,1806 zł - 1,1806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    22.5 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Przedział cen netto
1,1633 zł - 1,1633 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    20.1 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Przedział cen netto
1,2567 zł - 1,2567 zł

Zapasy magazynowe
790 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    24.1 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Nakrętka blaszana 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm #10 Nylon 6/6

10307724

Przedział cen netto
0,5375 zł - 0,5375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    12.5 mm
  • Całkowita długość
    9.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Przedział cen netto
0,3235 zł - 0,3235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.1 mm
  • Całkowita długość
    8.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Przedział cen netto
0,316 zł - 0,256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    10.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307472

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Przedział cen netto
0,4557 zł - 0,3421 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Przedział cen netto
0,3852 zł - 0,3183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.9 mm
  • Całkowita długość
    10.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307380

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6

10307700

Przedział cen netto
0,5704 zł - 0,462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.9 mm
  • Całkowita długość
    12.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.9 mm
  • Całkowita długość
    13.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2