Menu Search

Wkładki łączące do paneli

Na stanie

Umożliwia pewne połączenie dwóch paneli. Możliwe warianty połączeń to z użyciem nitów, śrub jak i z uszczelnieniem.

Grupa SR: SR2762

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary gwintów Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rozmiar otworu Zakres grubości panelu Kup
0,5943 zł - 0,5943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
0,3321 zł - 0,4425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
0,8338 zł - 0,8338 zł 1000 Na stanie
1.6 mm
0,8882 zł - 0,8882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0,8338 zł - 0,8338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
1,0151 zł - 1,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
1,0151 zł - 1,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
0,8882 zł - 0,8882 zł 8400 Na stanie
6.4 mm
1,2201 zł - 1,2201 zł 790 Na stanie
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,1462 zł - 1,1462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
10036013 1,1295 zł - 1,1295 zł 1000 Na stanie
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,8882 zł - 0,8882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
1,0151 zł - 1,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
0,314 zł - 0,314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,2485 zł - 0,3068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
0,3046 zł - 0,3046 zł 3500 Na stanie
1.6 mm
0,1943 zł - 0,2908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
0,3046 zł - 0,3046 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
0,314 zł - 0,314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
0,2256 zł - 0,282 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
  • z 4
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307281

Przedział cen netto
0,5943 zł - 0,5943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    14.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Przedział cen netto
0,4425 zł - 0,3321 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    14.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    22.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    17.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Przedział cen netto
1,2201 zł - 1,2201 zł

Zapasy magazynowe
790 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    24.1 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Przedział cen netto
1,1462 zł - 1,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    22.5 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Przedział cen netto
1,1295 zł - 1,1295 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    20.1 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    15.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nylon 6/6

10307434

Przedział cen netto
0,314 zł - 0,314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.1 mm
  • Całkowita długość
    8.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Przedział cen netto
0,3068 zł - 0,2485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    10.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Przedział cen netto
0,3046 zł - 0,3046 zł

Zapasy magazynowe
3500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.8 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Przedział cen netto
0,2908 zł - 0,1943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.9 mm
  • Całkowita długość
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Przedział cen netto
0,3046 zł - 0,3046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.5 mm
  • Całkowita długość
    9.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

10307465

Przedział cen netto
0,314 zł - 0,314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.7 mm
  • Całkowita długość
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307441

Przedział cen netto
0,282 zł - 0,2256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.4 mm
  • Całkowita długość
    9.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2