Menu Search

Wkładki łączące do paneli

Na stanie

Umożliwia pewne połączenie dwóch paneli. Możliwe warianty połączeń to z użyciem nitów, śrub jak i z uszczelnieniem.

Grupa SR: SR2762

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary gwintów Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rozmiar otworu Zakres grubości panelu Kup
0,8588 zł - 0,8588 zł 1000 Na stanie
1.6 mm
0,8588 zł - 0,8588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,9149 zł - 0,9149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
1,1806 zł - 1,1806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
10036013 1,1633 zł - 1,1633 zł 1000 Na stanie
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,9149 zł - 0,9149 zł 8400 Na stanie
6.4 mm
1,0456 zł - 1,0456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
0,9149 zł - 0,9149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
1,0456 zł - 1,0456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
1,2567 zł - 1,2567 zł 790 Na stanie
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1,0456 zł - 1,0456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
0,3434 zł - 0,5164 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,3615 zł - 0,5422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
10307311 0,3183 zł - 0,3852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,238 zł - 0,288 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,6818 zł - 0,6818 zł 500 Na stanie
2.2 mm
0,3421 zł - 0,4557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
0,5403 zł - 0,5403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
0,2001 zł - 0,2995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
0,2479 zł - 0,3718 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
  • z 4
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Przedział cen netto
0,8588 zł - 0,8588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    14.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Przedział cen netto
1,1806 zł - 1,1806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    22.5 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Przedział cen netto
1,1633 zł - 1,1633 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    20.1 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    17.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Przedział cen netto
1,0456 zł - 1,0456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,9149 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    15.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Przedział cen netto
1,0456 zł - 1,0456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Przedział cen netto
1,2567 zł - 1,2567 zł

Zapasy magazynowe
790 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    24.1 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Przedział cen netto
1,0456 zł - 1,0456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    22.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Przedział cen netto
0,5164 zł - 0,3434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    8.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Przedział cen netto
0,5422 zł - 0,3615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    11.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Przedział cen netto
0,3852 zł - 0,3183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.9 mm
  • Całkowita długość
    10.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Przedział cen netto
0,288 zł - 0,238 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    10.3 mm
  • Całkowita długość
    7.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Przedział cen netto
0,6818 zł - 0,6818 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.5 mm
  • Całkowita długość
    9.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm #6 Nylon 6/6

10307298

Przedział cen netto
0,4557 zł - 0,3421 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Przedział cen netto
0,5403 zł - 0,5403 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    16.5 mm
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

10307632

Przedział cen netto
0,2995 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    10.4 mm
  • Całkowita długość
    8.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Przedział cen netto
0,3718 zł - 0,2479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    7.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2