Menu Search

Wkładki łączące do paneli

Na stanie

Umożliwia pewne połączenie dwóch paneli. Możliwe warianty połączeń to z użyciem nitów, śrub jak i z uszczelnieniem.

Grupa SR: SR2762

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary gwintów Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rozmiar otworu Zakres grubości panelu Kup
0,8882 zł - 0,8882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
1,0151 zł - 1,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
1,0151 zł - 1,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
1,0151 zł - 1,0151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
1,1462 zł - 1,1462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,8882 zł - 0,8882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0,8338 zł - 0,8338 zł 1000 Na stanie
1.6 mm
0,8882 zł - 0,8882 zł 8400 Na stanie
6.4 mm
1,2201 zł - 1,2201 zł 790 Na stanie
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
10036013 1,1295 zł - 1,1295 zł 1000 Na stanie
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,8338 zł - 0,8338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,3685 zł - 0,5528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,5139 zł - 0,5653 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9 mm
0,2311 zł - 0,2796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,662 zł - 0,662 zł 500 Na stanie
2.2 mm
0,3918 zł - 0,4741 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
0,4232 zł - 0,5226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,1943 zł - 0,2908 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,3983 zł - 0,482 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.8 mm
0,314 zł - 0,314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
  • z 4
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    15.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    22.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    23.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Przedział cen netto
1,1462 zł - 1,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    22.5 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    14.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,8882 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    17.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Przedział cen netto
1,2201 zł - 1,2201 zł

Zapasy magazynowe
790 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    24.1 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Dystans szybkomocujący 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Przedział cen netto
1,1295 zł - 1,1295 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    20.1 mm
  • Średnica łba
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Przelotka uszczelniająca 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Przedział cen netto
0,8338 zł - 0,8338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.6 mm
  • Całkowita długość
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Przedział cen netto
0,5528 zł - 0,3685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    6.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Przedział cen netto
0,5653 zł - 0,5139 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    10.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Przedział cen netto
0,2796 zł - 0,2311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    10.3 mm
  • Całkowita długość
    7.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Przedział cen netto
0,662 zł - 0,662 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.5 mm
  • Całkowita długość
    9.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Przedział cen netto
0,4741 zł - 0,3918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Przedział cen netto
0,5226 zł - 0,4232 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    12.1 mm
  • Całkowita długość
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Przedział cen netto
0,2908 zł - 0,1943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    10.3 mm
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Przedział cen netto
0,482 zł - 0,3983 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    14.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Przedział cen netto
0,314 zł - 0,314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.9 mm
  • Całkowita długość
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2