Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki do paneli umożliwiają skuteczne łączenie na gwint dwóch płyt.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wielkość śruby | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3235 zł - 0,3235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4473 zł - 0,5522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3437 zł - 0,4159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3231 zł - 0,3989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,2897 zł - 0,3187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3412 zł - 0,4212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,2001 zł - 0,2995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3154 zł - 0,3894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3189 zł - 0,3937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3147 zł - 0,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3296 zł - 0,3988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3322 zł - 0,4101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4654 zł - 0,6968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,3234 zł - 0,3913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,4215 zł - 0,4215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,2468 zł - 0,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3142 zł - 0,3142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9072 zł - 1,12 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,5849 zł - 0,5849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3317 zł - 0,3317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm