Menu Search

Wkładki do paneli

Na stanie

Wkładki do paneli umożliwiają skuteczne łączenie na gwint dwóch płyt.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wielkość śruby Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Maksymalna grubość panelu Kup
0,6003 zł - 0,6003 zł 33000 Na stanie
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,3717 zł - 0,4589 zł 4400 Na stanie
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,2468 zł - 0,3287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,3178 zł - 0,4229 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,97 zł - 1,1975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,1558 zł - 0,1924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,3221 zł - 0,3544 zł 1000 Na stanie
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,2103 zł - 0,2796 zł 1000 Na stanie
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,2506 zł - 0,3338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,6651 zł - 0,8868 zł 1000 Na stanie
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,3781 zł - 0,4159 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,5346 zł - 0,5881 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,642 zł - 1,5729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,2947 zł - 0,393 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,3142 zł - 0,3142 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,9072 zł - 1,12 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,3231 zł - 0,3989 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,2897 zł - 0,3187 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,3322 zł - 0,4101 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,4215 zł - 0,4215 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
  • z 3
Nylon 6/6 4.2 mm Wciskana wkładka z gwintem 7.0 x 7.0 mm

10091418

Przedział cen netto
0,6003 zł - 0,6003 zł

Zapasy magazynowe
33000 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    4.2
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Nakrętka blaszana 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Przedział cen netto
0,4589 zł - 0,3717 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    12.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    16.64 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Przedział cen netto
0,3287 zł - 0,2468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    8.9 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Przedział cen netto
0,4229 zł - 0,3178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Całkowita długość
    9.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Przedział cen netto
1,1975 zł - 0,97 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    1/4
  • Rozmiar otworu
    9.5 mm
  • Średnica łba
    15.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    34.1 mm
Nakrętka blaszana 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Przedział cen netto
0,1924 zł - 0,1558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8
  • Średnica łba
    16.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.1 mm
  • Całkowita długość
    11.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Przedział cen netto
0,3544 zł - 0,3221 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #6
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.4 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Przedział cen netto
0,2796 zł - 0,2103 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #4
  • Średnica łba
    6.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Przedział cen netto
0,3338 zł - 0,2506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    11.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Przedział cen netto
0,8868 zł - 0,6651 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    5/16
  • Średnica łba
    19.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Całkowita długość
    12.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Przedział cen netto
0,4159 zł - 0,3781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    14.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    14.3 mm
  • Całkowita długość
    21.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404867

Przedział cen netto
0,5881 zł - 0,5346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Całkowita długość
    11.33 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10404928

Przedział cen netto
1,5729 zł - 0,642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #10
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Przedział cen netto
0,393 zł - 0,2947 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #10
  • Rozmiar otworu
    7.9 mm
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.5 mm
  • Całkowita długość
    11.9 mm
Nakrętka blaszana 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Przedział cen netto
0,3142 zł - 0,3142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    12.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.5 mm
  • Całkowita długość
    10.75 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Przedział cen netto
1,12 zł - 0,9072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    13.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    27.0 mm
  • Całkowita długość
    34.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Przedział cen netto
0,3989 zł - 0,3231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Całkowita długość
    20.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Nakrętka blaszana 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Przedział cen netto
0,3187 zł - 0,2897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Całkowita długość
    20.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 6/6
Nakrętka blaszana 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Przedział cen netto
0,4101 zł - 0,3322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Całkowita długość
    20.3 mm
  • Kolor
    Naturalny
Nakrętka blaszana 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Przedział cen netto
0,4215 zł - 0,4215 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wielkość śruby
    #8;#10
  • Średnica łba
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Całkowita długość
    14.3 mm
  • Kolor
    Naturalny