Menu Search

Wkładka antywibracyjna Męsko-męskie M16 95.0 75.0 Stal

Te męsko-męskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20197056

Numer produktu produkcyjny:

20197056

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 122,6797 zł
50 - 99 110,3943 zł
100 - 199 92,0097 zł
200 - 499 85,867 zł
500 + 61,34 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

122,68 zł

1 x 122,6797 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Male/Male
d1 95.0
d2 M16
Axial load max. kgf 800.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt