Menu Search

Wkładka antywibracyjna Męsko-męskie M16 130.0 75.0 Stal

Te męsko-męskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20196899

Numer produktu produkcyjny:

20196899

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 205,5843 zł
50 - 99 164,4587 zł
100 - 199 154,1773 zł
200 + 143,896 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

205,58 zł

1 x 205,5843 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Male/Male
d1 130.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1450.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt