Menu Search

Wkładka antywibracyjna Męsko-żeńskie M20 150.0 75.0 Stal

Te męsko-żeńskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20196776

Numer produktu produkcyjny:

20196776

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 316,4577 zł
10 - 19 284,8294 zł
20 - 49 268,9717 zł
50 + 253,157 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

316,46 zł

1 x 316,4577 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Męsko-żeńskie
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 2000.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt