Menu Search

Wkładka antywibracyjna Męsko-żeńskie M20 150.0 60.0 Stal

Te męsko-żeńskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20196769

Numer produktu produkcyjny:

20196769

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 284,2204 zł
50 - 99 227,3674 zł
100 - 199 213,1878 zł
200 + 198,963 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

284,22 zł

1 x 284,2204 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Męsko-żeńskie
d1 150.0
d2 M20
Axial load max. kgf 1800.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt