Menu Search

Wkładka antywibracyjna Żeńsko-żeńskie M8 40.0 40.0 Stal

Te żeńsko-żeńskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20196455

Numer produktu produkcyjny:

20196455

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 27,1477 zł
50 - 99 21,7182 zł
100 - 199 20,372 zł
200 - 499 19,0262 zł
500 - 999 17,6346 zł
1000 + 16,2884 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

27,15 zł

1 x 27,1477 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Female/Female
d1 40.0
d2 M8
Axial load max. kgf 120.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt