Menu Search

Wkładka antywibracyjna Żeńsko-żeńskie M16 130.0 60.0 Stal

Te żeńsko-żeńskie cylindry antywibracyjne zmniejszają przenoszenie drgań między połączonymi komponentami. Tłumią drgania i przyczyniają się do wydłużenia żywotności urządzeń, redukując hałas wywołany wstrząsami.
Numer produktu Essentra:

20196264

Numer produktu produkcyjny:

20196264

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 399,2277 zł
50 - 99 339,3234 zł
100 - 199 299,432 zł
200 + 259,4961 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

399,23 zł

1 x 399,2277 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj gwintu Female/Female
d1 130.0
d2 M16
Axial load max. kgf 680.0
Pełny materiał Guma na stali z ocynkiem galwanicznym w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt