10290071
499278
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 - 49 | 12,1282 zł |
| 50 - 99 | 6,9304 zł |
| 100 + | 4,9503 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiał | Nylon |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Polerowany |
| Typ | 4 |
| Number of Nuts | 2 |
| Rodzaj łba | Flat |
| Wielkość śruby | M8 |
| L1 | 1.575 in |
| L1 | 40.0 mm |
| Gauge | 1.5 mm |
| E | 30.0 mm |
| E | 1.181 in |
| G | 41.0 mm |
| G | 1.614 in |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować