Menu Search

Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

Poziome wkładki do prostokątnych rur. Mają 1 poziom, 2 kierunki i górny gwint. Każdy egzemplarz składa się z dwóch części. W przypadku zamówienia pojedynczego egzemplarza oferowana jest tylko jedna połowa. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zamówienia prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.
Numer produktu Essentra:

10435618

Numer produktu produkcyjny:

499265

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,8908 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

389,08 zł

100 x 3,8908 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał Nylon
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Typ 2
Number of Nuts 1
Rodzaj łba Flat
Wielkość śruby M8
L1 30.0 mm
Gauge 1.5 mm
E 15.0 mm
G 37.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt