Menu Search

Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

Poziome wkładki do prostokątnych rur. Mają 1 poziom i 2 kierunki.Każdy egzemplarz składa się z dwóch części. W przypadku zamówienia pojedynczego egzemplarza oferowana jest tylko jedna połowa. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zamówienia prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym.
Numer produktu Essentra:

10289990

Numer produktu produkcyjny:

499262

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 21,6034 zł
125 - 249 12,3448 zł
250 + 8,8177 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

540,09 zł

25 x 21,6034 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał Nylon
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Typ 1
Number of Nuts 0
Rodzaj łba Flat
Wielkość śruby M10
L1 50.0 mm
Gauge 1.5 mm
E 30.0 mm
G 32.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt