Menu Search

Okrągłe Stopka wciskana 16.0 mm 28.5 mm Naturalny Stal

Push-On Insert Glide with a fitted tube end cap for a clean finish and a swivel glide with spring insert for a one piece application.
Numer produktu Essentra:

10435861

Numer produktu produkcyjny:

551578

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 28.5 mm
H 16.0 mm
h1 8.5 mm
Gauge 16-18
Materiał Stal
Materiał podstawy Stal
Kolor Naturalny
Metalowe występy Nie
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt