Osłony kołnierzy mają prostą konstrukcję na wcisk. Oferują elastyczne płetwy, które zapewniają ciasne dopasowanie do otworu, za każdym razem. Nie wymagają żadnych elementów mocujących do montażu.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCXFPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | D | A | H | DIN | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4766 zł - 3,2814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 5,3506 zł - 11,8903 zł | 1575 Na stanie |
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| 1,2746 zł - 2,8326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8342 zł - 2,038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6084 zł - 2,8983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,718 zł - 5,2422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 1,0758 zł - 2,3907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,5809 zł - 10,6454 zł | 850 Na stanie |
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
|
||
| 2,1925 zł - 3,4106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,875 zł - 1,9445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| 5,9832 zł - 6,648 zł | 1395 Na stanie |
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
| 14,3713 zł - 15,9681 zł | 592 Na stanie |
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
| 29,5225 zł - 65,6056 zł | 400 Na stanie |
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| 23,618 zł - 26,2422 zł | 462 Na stanie |
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
| 6,74 zł - 7,4889 zł | 1085 Na stanie |
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować