Menu Search

Wałek ze stali nierdzewnej AISI 10.0 2550.0 +0,-10 Stal nierdzewna 316

Wałki ze stali nierdzewnej 10Ø AISI 316 są używane w branżach wymagających bardzo wysokiej odporności na korozję, wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Znoszą ciężkie warunki, na przykład wysoką wilgotność i obecność substancji chemicznych. Są używane w zastosowaniach charakteryzujących się wysoką prędkością i dużymi obciążeniami, na przykład w układach gorącej wody lub urządzeniach chirurgicznych.
Numer produktu Essentra:

20323318

Numer produktu produkcyjny:

20323318

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 679,1114 zł
10 + 611,2096 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

679,11 zł

1 x 679,1114 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 10.0
l1 2550.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-10
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt