Menu Search

Wałek ze stali nierdzewnej AISI 40.0 4700.0 +0,-16 Stal nierdzewna 303

Wałki ze stali nierdzewnej 40Ø AISI 303 są używane w branżach wymagających wysokiej odporności na korozję, wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Znoszą ciężkie warunki, na przykład wysoką wilgotność i obecność substancji chemicznych. W układach o wysokiej prędkości stosuje się je z łożyskami ceramicznymi zamiast z liniowymi tulejami kulkowymi.
Numer produktu Essentra:

20317805

Numer produktu produkcyjny:

20317805

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 7 768,0313 zł
10 + 6 991,2235 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

7 768,03 zł

1 x 7 768,0313 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 40.0
l1 4700.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-16
Materiał Stal nierdzewna 303
Granica Sprężystości 225 Nmm2
Wytrzymałość na rozciąganie 500 - 750 Nmm2
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt