Menu Search

Wałek ze stali nierdzewnej AISI 20.0 3150.0 +0,-13 Stal nierdzewna 303

Wałki ze stali nierdzewnej 20Ø AISI 303 są używane w branżach wymagających wysokiej odporności na korozję, wytrzymałości mechanicznej i trwałości. Znoszą ciężkie warunki, na przykład wysoką wilgotność i obecność substancji chemicznych. W układach o wysokiej prędkości stosuje się je z łożyskami ceramicznymi zamiast z liniowymi tulejami kulkowymi.
Numer produktu Essentra:

20313920

Numer produktu produkcyjny:

20313920

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 651,2653 zł
10 + 1 486,1341 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 651,27 zł

1 x 1 651,2653 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 20.0
l1 3150.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Materiał Stal nierdzewna 303
Granica Sprężystości 225 Nmm2
Wytrzymałość na rozciąganie 500 - 750 Nmm2
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt