Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189,8355 zł - 316,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
2750.0
|
||
| 206,1805 zł - 343,6653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
3100.0
|
||
| 208,0952 zł - 346,8409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
3150.0
|
||
| 210,2434 zł - 350,3901 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
3200.0
|
||
| 215,287 zł - 358,7961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
8.0
|
3300.0
|
||
| 2 024,3516 zł - 2 249,2588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2950.0
|
||
| 2 860,7953 zł - 3 178,6355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3250.0
|
||
| 2 989,8741 zł - 3 322,0979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3400.0
|
||
| 3 119,0463 zł - 3 465,607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3550.0
|
||
| 3 334,0064 zł - 3 704,4308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3800.0
|
||
| 4 195,0143 zł - 4 661,127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4800.0
|
||
| 2 946,5365 zł - 3 273,9502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3350.0
|
||
| 4 582,4375 zł - 5 091,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5250.0
|
||
| 4 625,3548 zł - 5 139,2883 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5300.0
|
||
| 4 539,5669 zł - 5 043,9736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5200.0
|
||
| 3 377,2973 zł - 3 752,5318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
3850.0
|
||
| 5 012,778 zł - 5 569,7689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5750.0
|
||
| 5 056,1156 zł - 5 617,9166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
5800.0
|
||
| 3 635,595 zł - 4 039,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
4150.0
|
||
| 1 791,3653 zł - 1 990,4007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
60.0
|
2600.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować