Menu Search

Wałki ze stali hartowanej

W produkcji

Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.

Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.

Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.

  • Połącz wyjątkową precyzję rozmiaru, prostoliniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
  • Stosowane na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
  • Wałki wykonane z wysokiej jakości stali poddawanej specjalistycznemu procesowi hartowania.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
1 427 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kup
406,29 zł - 541,72 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9
25.0
2450.0
425,5771 zł - 567,4517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9
25.0
2600.0
399,0982 zł - 532,1465 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9
25.0
2400.0
719,9739 zł - 799,971 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9
25.0
3950.0
495,1134 zł - 660,1512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9
25.0
3150.0
756,6801 zł - 840,7401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9
25.0
4200.0
527,0095 zł - 702,6482 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9
25.0
3400.0
  • z 72
Wałek hartowany 25.0 2450.0 0.9 Stal

20280505

Przedział cen netto
541,72 zł - 406,29 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Waga kg
    9.433
  • Materiał
    Stal
Wałek hartowany 25.0 2600.0 0.9 Stal

20280536

Przedział cen netto
567,4517 zł - 425,5771 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Waga kg
    10.010
  • Materiał
    Stal
Wałek hartowany 25.0 2400.0 0.9 Stal

20280499

Przedział cen netto
532,1465 zł - 399,0982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Waga kg
    9.240
  • Materiał
    Stal
Wałek hartowany 25.0 3950.0 0.9 Stal

20280802

Przedział cen netto
799,971 zł - 719,9739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Waga kg
    15.208
  • Materiał
    Stal
Wałek hartowany 25.0 3150.0 0.9 Stal

20280642

Przedział cen netto
660,1512 zł - 495,1134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Waga kg
    12.128
  • Materiał
    Stal
Wałek hartowany 25.0 4200.0 0.9 Stal

20280857

Przedział cen netto
840,7401 zł - 756,6801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Waga kg
    16.170
  • Materiał
    Stal
Wałek hartowany 25.0 3400.0 0.9 Stal

20280697

Przedział cen netto
702,6482 zł - 527,0095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Waga kg
    13.090
  • Materiał
    Stal