Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,8658 zł - 184,7452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
800.0
|
||
| 819,3515 zł - 963,9347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5900.0
|
||
| 65,9404 zł - 109,8851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
300.0
|
||
| 44,1782 zł - 73,5992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
100.0
|
||
| 765,0394 zł - 900,0491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5450.0
|
||
| 716,2379 zł - 842,6081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5050.0
|
||
| 810,1049 zł - 953,0536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
5800.0
|
||
| 703,4421 zł - 827,5707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
16.0
|
4950.0
|
||
| 61,6907 zł - 102,7867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
250.0
|
||
| 164,8977 zł - 274,8295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2050.0
|
||
| 194,3654 zł - 323,9579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2700.0
|
||
| 217,2951 zł - 362,1585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3200.0
|
||
| 208,3754 zł - 347,3079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3000.0
|
||
| 190,3492 zł - 317,2798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2600.0
|
||
| 197,1207 zł - 328,5345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2750.0
|
||
| 201,9308 zł - 336,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2850.0
|
||
| 215,6606 zł - 359,4032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
3150.0
|
||
| 149,8136 zł - 249,7049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
1900.0
|
||
| 154,7171 zł - 257,8774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2000.0
|
||
| 180,5422 zł - 300,9348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
12.0
|
2400.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować