Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 191,317 zł - 1 323,6648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5050.0
|
||
| 63,1851 zł - 105,3085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
250.0
|
||
| 1 392,6407 zł - 1 547,3578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5950.0
|
||
| 127,1641 zł - 211,9713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
550.0
|
||
| 1 381,4794 zł - 1 534,9823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5900.0
|
||
| 95,3614 zł - 158,9668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
400.0
|
||
| 945,5349 zł - 1 050,6099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
3950.0
|
||
| 1 180,2024 zł - 1 311,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5000.0
|
||
| 1 236,0556 zł - 1 373,4003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5250.0
|
||
| 1 023,664 zł - 1 137,4252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4300.0
|
||
| 1 202,4316 zł - 1 336,0403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5100.0
|
||
| 1 079,5639 zł - 1 199,5362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4550.0
|
||
| 1 403,7086 zł - 1 559,6866 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
6000.0
|
||
| 1 269,6796 zł - 1 410,7603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5400.0
|
||
| 1 090,7252 zł - 1 211,9117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4600.0
|
||
| 1 046,1734 zł - 1 162,4097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4400.0
|
||
| 1 224,9877 zł - 1 361,0715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5200.0
|
||
| 1 280,8409 zł - 1 423,1358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5450.0
|
||
| 1 157,9732 zł - 1 286,6317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
4900.0
|
||
| 1 336,6941 zł - 1 485,2001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
5700.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować