Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411,0711 zł - 548,1109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2400.0
|
||
| 1 071,0169 zł - 1 190,0187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
6000.0
|
||
| 74,2198 zł - 123,7158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
400.0
|
||
| 226,70 zł - 377,8334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
1250.0
|
||
| 211,452 zł - 352,3879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
1150.0
|
||
| 144,3511 zł - 240,6012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
850.0
|
||
| 388,8966 zł - 518,5288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
1800.0
|
||
| 321,7957 zł - 429,0609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
1450.0
|
||
| 65,2731 zł - 108,8045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
350.0
|
||
| 136,1258 zł - 226,8924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
800.0
|
||
| 57,625 zł - 96,0096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
300.0
|
||
| 120,8297 zł - 201,3508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
700.0
|
||
| 331,3197 zł - 441,7596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
1500.0
|
||
| 312,2717 zł - 416,3623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
1400.0
|
||
| 953,6023 zł - 1 059,5688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5300.0
|
||
| 995,5945 zł - 1 106,2268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5550.0
|
||
| 1 062,6473 zł - 1 180,7352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5950.0
|
||
| 1 003,9641 zł - 1 115,5103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
5600.0
|
||
| 81,8679 zł - 136,4625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
450.0
|
||
| 203,6115 zł - 339,3526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
30.0
|
1100.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować