Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747,2934 zł - 830,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
2200.0
|
||
| 1 074,1467 zł - 1 193,5119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
3250.0
|
||
| 137,4848 zł - 229,1102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
600.0
|
||
| 496,2342 zł - 661,6456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
1750.0
|
||
| 778,3956 zł - 864,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
40.0
|
2300.0
|
||
| 972,4341 zł - 1 080,4979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2300.0
|
||
| 1 031,7898 zł - 1 146,4383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2450.0
|
||
| 1 130,6537 zł - 1 256,2767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2700.0
|
||
| 1 308,6741 zł - 1 454,0979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3150.0
|
||
| 1 348,3224 zł - 1 498,136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3250.0
|
||
| 932,8792 zł - 1 036,5065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2200.0
|
||
| 992,1882 zł - 1 102,4469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2350.0
|
||
| 1 209,7168 zł - 1 344,1194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2900.0
|
||
| 1 259,499 zł - 1 399,4589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3000.0
|
||
| 1 269,1192 zł - 1 410,1065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3050.0
|
||
| 1 288,9667 zł - 1 432,1956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3100.0
|
||
| 1 506,4953 zł - 1 673,8681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3650.0
|
||
| 1 605,3125 zł - 1 783,6598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3900.0
|
||
| 1 229,611 zł - 1 366,2085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
2950.0
|
||
| 1 328,3815 zł - 1 476,0002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5
|
50.0
|
3200.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować