Te wałki ze stali hartowanej to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Są używane z tulejami liniowymi każdego rodzaju. Łączą w sobie wyjątkową precyzję, liniowość i koncentryczność, aby zmniejszyć zużycie układów działających z dużą prędkością.
Wałki wykonane są z wysokiej jakości stali, która poddawana jest specjalistycznemu procesowi hartowania, co skutkuje zwiększoną wytrzymałością mechaniczną, żywotnością oraz odpornością na zużycie i korozję. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewniają płynny i precyzyjny ruch obrotowy.
Materiał wykonania sprawia, że nadają się do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości, na przykład do maszyn przemysłowych, układów motoryzacyjnych i urządzeń medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650,531 zł - 765,3196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4500.0
|
||
| 779,4697 zł - 917,0012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5550.0
|
||
| 670,0049 zł - 788,2493 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
4650.0
|
||
| 807,1628 zł - 949,5978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5800.0
|
||
| 813,5607 zł - 957,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5850.0
|
||
| 785,8676 zł - 924,5666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
20.0
|
5600.0
|
||
| 548,0245 zł - 730,7149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3550.0
|
||
| 719,9739 zł - 799,971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3950.0
|
||
| 565,2568 zł - 753,6913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3700.0
|
||
| 555,0295 zł - 740,0082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3600.0
|
||
| 797,7761 zł - 886,4127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4450.0
|
||
| 756,6801 zł - 840,7401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4200.0
|
||
| 806,3222 zł - 895,8928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4500.0
|
||
| 781,3377 zł - 868,153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4350.0
|
||
| 789,5569 zł - 877,2595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
4400.0
|
||
| 509,3569 zł - 679,1114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3250.0
|
||
| 502,3519 zł - 669,7714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3200.0
|
||
| 579,08 zł - 772,0911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3800.0
|
||
| 495,1134 zł - 660,1512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
3150.0
|
||
| 462,9371 zł - 617,2339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.9
|
25.0
|
2900.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować