Menu Search

Wałek hartowany 20.0 5650.0 0.9 Stal

Wałki ze stali hartowanej 20Ø — zaprojektowane z myślą o pracy w połączeniu z liniowymi tulejami kulkowymi — gwarantują płynny i precyzyjny ruch obrotowy. Materiał użyty do ich wytworzenia gwarantuje zwiększoną wytrzymałość mechaniczną, żywotność i odporność na zużycie i korozję. Wykonana ze stali węglowej.
Numer produktu Essentra:

20279967

Numer produktu produkcyjny:

20279967

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 932,0853 zł
10 - 19 838,8721 zł
20 + 792,2655 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

932,09 zł

1 x 932,0853 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 20.0
l1 5650.0
Depth of hardness min 0.9
Waga kg 13.956
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt